CELSIO HSK-E40 Ø16x90
ID 208305
- Portaherramientas termorretráctil
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: HSK-E 40
- Diámetro de sujeción: 16 mm
- Longitud de proyección: 90 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 300 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas termorretráctil |
---|---|
Serie | CELSIO |
Interfaz del portaherramientas | HSK-E 40 |
Portaherramientas estándar | DIN 69893-5 |
Diámetro de sujeción D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 70 |
G | M12x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 300 |
Peso [kg] | 0.5 |
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Portadora de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta