arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CELSIO SCAPTO C8 Ø8x80 Similar a la imagen

CELSIO SCAPTO C8 Ø8x80

Portaherramientas termorretráctil

ID 26002853

CELSIO SCAPTO C8 Ø8x80, Portaherramientas
  • Portaherramientas termorretráctil
  • Serie: CELSIO
  • Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C8
  • Diámetro de sujeción: 8 mm
  • Longitud de proyección: 80 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 50 Nm
Técnica Portaherramientas termorretráctil
Serie CELSIO
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C8
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Diámetro de sujeción D1 8 mm
D2 [mm] 27
D6 [mm] 21
L2 [mm] 36
L3 [mm] 10
L4 [mm] 50
G M6
Par de apriete mín. [Nm] 50
Peso [kg] 1
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta