CELSIO SK40 Ø20x130
ID 208357
- Portaherramientas termorretráctil
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud de proyección: 130 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 450 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas termorretráctil |
---|---|
Serie | CELSIO |
Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 33 |
L2 [mm] | 53 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 110.9 |
G | M16x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 450 |
Peso [kg] | 1.5 |
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta