WHI HSK-A100 Ø16x100
ID 23001873
- Fijaciones Whistle-Notch
- Serie: Fijaciones Whistle-Notch
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Diámetro de sujeción: 16 mm
- Longitud de proyección: 100 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Fijaciones Whistle-Notch |
---|---|
Serie | Fijaciones Whistle-Notch |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 100 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 48 |
D6 [mm] | 35.5 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 48.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 71 |
G | M12 |
G1 | M14 |
Peso [kg] | 2.98 |
Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835E y DIN 6359HE.
Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
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
Incluye el tornillo de sujeción y el tornillo de ajuste longitudinal
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta