arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
iTENDO² CAT40 Ø3/4x4 Similar a la imagen

iTENDO² CAT40 Ø3/4x4"

Portaherramientas sensorial, componentes y accesorios

ID 1495390

iTENDO² CAT40 Ø3/4x4"
  • Serie: iTENDO²
  • Interfaz del portaherramientas: CAT 40
  • Diámetro de sujeción: 3/4"
  • Longitud de proyección: 101.6 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 310 Nm
  • No incluido con el material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
  • Requisito: Para el uso del portaherramientas iTENDO² se necesita iTENDO² pad o iTENDO² easy connect.
Técnica Portaherramientas sensorial, componentes y accesorios
Serie iTENDO²
Interfaz del portaherramientas CAT 40
Portaherramientas estándar ASME B5.50
Diámetro de sujeción D1 3/4"
D2 [mm] 44.45
D3 [mm] 49
D6 [mm] 38.9
Longitud de proyección L1 [mm] 101.6
L2 [mm] 51
L3 [mm] 8
L4 [mm] 43.4
L5 [mm] 82.5
G M8x1
Par de apriete mín. 310
Peso [kg] 1.7
Duración de la batería [h] 10
Sensor de aceleración [g] 100
Max. RPM 30000
Refrigeración externa/refrigeración interna [bar] 80
Portaherramientas iTENDO² solo en combinación con un paquete iTENDO² (p. ej., iTENDO² Pad)

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Portadora de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta