arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115 Similar a la imagen

iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115

Portaherramientas sensorial, componentes y accesorios

ID 1509955

iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115
  • Serie: iTENDO²
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
  • Diámetro de sujeción: 32 mm
  • Longitud de proyección: 115 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 650 Nm
  • No incluido con el material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
  • Requisito: Para el uso del portaherramientas iTENDO² se necesita iTENDO² pad o iTENDO² easy connect.
Técnica Portaherramientas sensorial, componentes y accesorios
Serie iTENDO²
Interfaz del portaherramientas HSK-A 100
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 32 mm
D2 [mm] 62.5
D3 [mm] 63
D6 [mm] 59
Longitud de proyección L1 [mm] 115
L4 [mm] 61.5
L5 [mm] 86.05
Par de apriete mín. 650
Peso [kg] 3.5
Duración de la batería [h] 10
Sensor de aceleración [g] 100
Max. RPM 25000
Refrigeración externa/refrigeración interna [bar] 80
Portaherramientas iTENDO² solo en combinación con un paquete iTENDO² (p. ej., iTENDO² Pad)

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste longitudinal
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta

Material suministrado
Tubo de conexión de refrigerante