arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MES CF HSK-A63 Ø16x50 Similar a la imagen

MES CF HSK-A63 Ø16x50

Portaherramientas de fresado de superficies

ID 23000216

MES CF HSK-A63 Ø16x50, Portaherramientas
  • Portaherramientas de fresado de superficies
  • Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
  • Variante Cool Flow
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 16 mm
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M8
  • Longitud de proyección: 50 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye perno de apriete
Técnica Portaherramientas de fresado de superficies
Serie Portaherramientas de fresado de superficies
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 16 mm
Perno de apriete con rosca G M8
D2 [mm] 38
L4 [mm] 24
L11 [mm] 17
Peso [kg] 0.94
Variante Cool Flow

Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal

Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Diseño Cool-Flow: suministro de refrigerante óptimo directamente al filo de corte de la herramienta

Material suministrado
Incluye perno de apriete

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta