MES HSK-A63 Ø32x100
Portaherramientas de fresado de superficies
ID 23000343
MES HSK-A63 Ø32x100, Portaherramientas
- Portaherramientas de fresado de superficies
- Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 32 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M16
- Longitud de proyección: 100 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de fresado de superficies |
---|---|
Serie | Portaherramientas de fresado de superficies |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 32 mm |
Perno de apriete con rosca G | M16 |
D2 [mm] | 78 |
L4 [mm] | 74 |
L11 [mm] | 24 |
Peso [kg] | 3.32 |
Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal
Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Material suministrado
Incluye perno de apriete
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta