ER16 P JIS-BT30x70
ID 1474232
- Portaherramientas de precisión ER
- Serie: Portaherramientas de precisión ER
- Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 30
- Longitud de proyección: 70 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de precisión ER |
---|---|
Serie | Portaherramientas de precisión ER |
Interfaz del portaherramientas | JIS-BT 30 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-2 JD |
Tamaño de sujeción ER | ER 16 |
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 0.5 |
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 44 |
Longitud de proyección L1 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 20.6 |
L5 [mm] | 48 |
G | M11x1 |
Peso [kg] | 0.75 |
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Portadora de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD
Tornillo de ajuste longitudinal
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta