arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER16 HSK-A40x80 Similar a la imagen

ER16 HSK-A40x80

Portapinzas ER

ID 263350

ER16 HSK-A40x80, Portaherramientas
  • Portapinzas ER
  • Serie: Portapinzas ER
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 40
  • Longitud de proyección: 80 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tuerca de sujeción
Técnica Portapinzas ER
Serie Portapinzas ER
Interfaz del portaherramientas HSK-A 40
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Tamaño de sujeción ER ER 16
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] 1
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] 10
D2 [mm] 28
D3 [mm] 28
Longitud de proyección L1 [mm] 80
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 60
G M11x1
Peso [kg] 0.41

Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste longitudinal
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste

Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta