arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER32 BT-DC40x100 Similar a la imagen

ER32 BT-DC40x100

Portapinzas ER

ID 1415439

ER32 BT-DC40x100, Portaherramientas
  • Portapinzas ER
  • Serie: Portapinzas ER
  • Variante Dual Contact
  • Interfaz del portaherramientas: BT-DC 40
  • Longitud de proyección: 100 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tuerca de sujeción
Técnica Portapinzas ER
Serie Portapinzas ER
Interfaz del portaherramientas BT-DC 40
Tamaño de sujeción ER ER 32
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] 2
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] 20
D2 [mm] 50
D3 [mm] 50
Longitud de proyección L1 [mm] 100
L4 [mm] 23
L5 [mm] 73
G M28x1.5
Peso [kg] 1.64

Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Portadora de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los taladros para la forma JF están sellados para el transporte

Contacto facial
Similar a DIN ISO 7388-2 JD/JF, pero con contacto de superficie
Versión de contacto doble con cono simultáneo y superficie de trabajo plana

Tornillo de ajuste longitudinal
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste

Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta