arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SINO-R CAT40 Ø1 Similar a la imagen

SINO-R CAT40 Ø1"x100

Portaherramientas de expansión

ID 209613

SINO-R CAT40 Ø1"x100, Portaherramientas
  • Portaherramientas de expansión
  • Serie: SINO-R
  • Interfaz del portaherramientas: CAT 40
  • Diámetro de sujeción: 1"
  • Longitud de proyección: 100 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,005 mm medido en el orificio de sujeción
  • Calidad de equilibrado: G6.3 a 15.000 rpm o Umáx < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 550 Nm
Técnica Portaherramientas de expansión
Serie SINO-R
Interfaz del portaherramientas CAT 40
Portaherramientas estándar ASME B5.50
Diámetro de sujeción D1 1"
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 50
D6 [mm] 42.8
L2 [mm] 57
L3 [mm] 10
L4 [mm] 36
L5 [mm] 80.95
G M10x1
Par de apriete mín. [Nm] 550
Peso [kg] 1.5

Modelo
Idóneo para el fresado de alta precisión

Concentricidad
≤ 0,005 mm medido en el orificio de sujeción

Calidad de equilibrado
G6.3 a 15.000 rpm o Umáx < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Portadora de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte

Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta