SINO-R HSK-F63 Ø20x85
ID 209657
- Portaherramientas de expansión
- Serie: SINO-R
- Interfaz del portaherramientas: HSK-F 63
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud de proyección: 85 mm
- Concentricidad: ≤ 0,005 mm medido en el orificio de sujeción
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 15.000 rpm o Umáx < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 450 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de expansión |
---|---|
Serie | SINO-R |
Interfaz del portaherramientas | HSK-F 63 |
Portaherramientas estándar | DIN 69893-6 |
Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
L2 [mm] | 52 |
L4 [mm] | 42 |
L5 [mm] | 59 |
Par de apriete mín. [Nm] | 450 |
Peso [kg] | 1.35 |
Concentricidad
≤ 0,005 mm medido en el orificio de sujeción
Calidad de equilibrado
G6.3 a 15.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste longitudinal
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta