TENDO EC BT-DC40 Ø1/2"x58
ID 1324761
- Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
- Serie: TENDO E compact
- Variante Dual Contact
- Interfaz del portaherramientas: BT-DC 40
- Diámetro de sujeción: 1/2"
- Longitud de proyección: 58 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 120 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión |
---|---|
Serie | TENDO E compact |
Interfaz del portaherramientas | BT-DC 40 |
Diámetro de sujeción D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 32 |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 31 |
G | M8x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 120 |
Peso [kg] | 1.2 |
Variante Dual Contact | sí |
Modelo
TENDO E compact (E compact = excelente relación calidad-precio)
Diseño corto, rígido
Formas y dimensiones conforme a ISO 7388
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Portadora de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los orificios para la forma JF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Contacto facial
Similar a DIN ISO 7388-2 JD/JF, pero con contacto de superficie
Versión de contacto doble con cono simultáneo y superficie de trabajo plana
Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta