arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO EC CAT-DC40 Ø20x4 Similar a la imagen

TENDO EC CAT-DC40 Ø20x4"

Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión

ID 1324775

TENDO EC CAT-DC40 Ø20x4", Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
  • Serie: TENDO E compact
  • Variante Dual Contact
  • Interfaz del portaherramientas: CAT-DC 40
  • Diámetro de sujeción: 20 mm
  • Longitud de proyección: 101.6 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 520 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
Serie TENDO E compact
Interfaz del portaherramientas CAT-DC 40
Diámetro de sujeción D1 20 mm
D2 [mm] 49
D6 [mm] 38
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 82.55
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 520
Peso [kg] 1.8
Variante Dual Contact

Modelo
TENDO E compact (E compact = excelente relación calidad-precio)
Diseño corto, rígido

Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Portadora de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte

Contacto facial
Similar a ASME B5.50, pero con contacto de superficie
Versión de contacto doble con cono simultáneo y superficie de trabajo plana

Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta