arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO EC HSK-A63 Ø20x130 Similar a la imagen

TENDO EC HSK-A63 Ø20x130

Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión

ID 20064357

TENDO EC HSK-A63 Ø20x130, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
  • Serie: TENDO E compact
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 20 mm
  • Longitud de proyección: 130 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,005 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 400 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
Serie TENDO E compact
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 20 mm
D2 [mm] 42
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 38
Longitud de proyección L1 [mm] 130
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 50
L5 [mm] 104
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 400
Peso [kg] 1.68

Modelo
TENDO E compact (E compact = excelente relación calidad-precio)

Concentricidad
≤ 0,005 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta