arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO ES JIS-BT40 Ø20x32.5 Similar a la imagen

TENDO ES JIS-BT40 Ø20x32.5

Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión

ID 204296

TENDO ES JIS-BT40 Ø20x32.5, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
  • Serie: TENDO ES
  • Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 40
  • Diámetro de sujeción: 20 mm
  • Longitud de proyección: 32.5 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 330 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
Serie TENDO ES
Interfaz del portaherramientas JIS-BT 40
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-2 JD
Diámetro de sujeción D1 20 mm
D2 [mm] 49.5
D6 [mm] 34
L2 [mm] 52.5
L4 [mm] 5.5
Par de apriete mín. [Nm] 330
Peso [kg] 0.94

Modelo
Diseño extra corto

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Portadora de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD

Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta