arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO LSS HSK-A63 Ø8x200 Similar a la imagen

TENDO LSS HSK-A63 Ø8x200

Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión

ID 204532

TENDO LSS HSK-A63 Ø8x200, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
  • Serie: TENDO LSS
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 8 mm
  • Longitud de proyección: 200 mm
  • Concentricidad: < 0,006 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 17 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
Serie TENDO LSS
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 8 mm
D2 [mm] 18
D3 [mm] 28.2
D4 [mm] 50.25
D6 [mm] 14
L2 [mm] 37
L3 [mm] 10
L4 [mm] 40.5
L5 [mm] 130
L6 [mm] 174
G M6
Par de apriete mín. [Nm] 17
Peso [kg] 1.5

Modelo
Diseño largo, superfino

Concentricidad
< 0,006 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta