TENDO Slim 4ax CF HSK-A63 Ø6x120
ID 1318352
- Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
- Serie: TENDO Slim 4ax
- Variante Cool Flow
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Longitud de proyección: 120 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 16 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión |
---|---|
Serie | TENDO Slim 4ax |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 38.2 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 94 |
G | M5x0.8 |
Par de apriete mín. [Nm] | 16 |
Peso [kg] | 1 |
Variante Cool Flow | sí |
Concentricidad
≤ 0,006 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Versión Cool Flow
Refrigeración específica a través de cuatro canales de refrigerante montados a intervalos de 90° en el diámetro de sujeción
Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta