TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x85
ID 1480911
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Slim 4ax
- Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C6
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud de proyección: 85 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 330 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas hidráulico |
---|---|
Serie | TENDO Slim 4ax |
Interfaz del portaherramientas | SCHUNK CAPTO C6 |
Portaherramientas estándar | ISO 26623-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 33 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 85 mm / 3.3" |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M16x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 330 |
Peso [kg] | 1.2 |
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
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
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
Archivos CAD
Los dibujos según DIN SPEC 69874 están disponibles en schunk.com; para obtener más información, póngase en contacto con cad.cax.daten@de.schunk.com