arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO Zero CAT40 Ø12x4 Similar a la imagen

TENDO Zero CAT40 Ø12x4"

Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión

ID 0203664Z

TENDO Zero CAT40 Ø12x4", Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
  • Serie: TENDO Zero
  • Interfaz del portaherramientas: CAT 40
  • Diámetro de sujeción: 12 mm
  • Longitud de proyección: 101.6 mm
  • Concentricidad: Precisión de concentricidad de 0 micras, ajustable< 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 90 Nm
Material suministrado: Incluida la llave hexalobular para TENDO Zero, sin llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
Serie TENDO Zero
Interfaz del portaherramientas CAT 40
Portaherramientas estándar ASME B5.50
Diámetro de sujeción D1 12 mm
D2 [mm] 32
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 27.5
L2 [mm] 46
L3 [mm] 10
L4 [mm] 42
L5 [mm] 82.55
G M10x1
Par de apriete mín. [Nm] 90
Peso [kg] 2

Modelo
Diseño corto, fino

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Precisión de concentricidad de 0 micras, ajustable

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Portadora de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte

Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
Incluida la llave hexalobular para TENDO Zero, sin llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta