TENDO Zero CAT50 Ø3/4"x4"
ID 0204655Z
- Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
- Serie: TENDO Zero
- Interfaz del portaherramientas: CAT 50
- Diámetro de sujeción: 3/4"
- Longitud de proyección: 101.6 mm
- Concentricidad: Precisión de concentricidad de 0 micras, ajustable< 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 310 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión |
---|---|
Serie | TENDO Zero |
Interfaz del portaherramientas | CAT 50 |
Portaherramientas estándar | ASME B5.50 |
Diámetro de sujeción D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 50.25 |
D4 [mm] | 69.9 |
D6 [mm] | 37.5 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 49.5 |
L5 [mm] | 60.5 |
L6 [mm] | 82.55 |
G | M10x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 310 |
Peso [kg] | 2.8 |
Modelo
Diseño corto, fino
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Precisión de concentricidad de 0 micras, ajustable
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Portadora de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
Incluida la llave hexalobular para TENDO Zero, sin llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta