arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-M ER11 Ø2x19.5 Similar a la imagen

TRIBOS-M ER11 Ø2x19.5

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 1355007

TRIBOS-M ER11 Ø2x19.5, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-Mini
  • Interfaz del portaherramientas: ER 11
  • Diámetro de sujeción: 2 mm
  • Longitud de proyección: 24 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,01 mm de 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 0.5 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-Mini
Interfaz del portaherramientas ER 11
Portaherramientas estándar ISO 15488-A
Diámetro de sujeción D1 2 mm
Tamaño de sujeción ER ER 11
D2 [mm] 6.65
D3 [mm] 7.5
L [mm] 37.5
L4 [mm] 18.5
L5 [mm] 19.5
G M6x1
Par de apriete mín. [Nm] 0.5
Peso [kg] 0.15
Compatible con todas las tuercas de sujeción de ER convencionales
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Modelo
Diseño de giro simétrico

Concentricidad
≤ 0,01 mm de 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Tornillo de ajuste longitudinal
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tope de profundidad disponible como accesorio

Diseño cónico
Cono ER según la forma A DIN-6388
Versión cónica ER adicional disponible bajo consulta

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta