arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WEL BT-DC40 Ø25x90 Similar a la imagen

WEL BT-DC40 Ø25x90

Portafresas WELDON

ID 1409443

WEL BT-DC40 Ø25x90, Portaherramientas
  • Portafresas WELDON
  • Serie: WELDON
  • Variante Dual Contact
  • Interfaz del portaherramientas: BT-DC 40
  • Diámetro de sujeción: 25 mm
  • Longitud de proyección: 90 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tornillo de sujeción WELDON
Técnica Portafresas WELDON
Serie WELDON
Interfaz del portaherramientas BT-DC 40
Diámetro de sujeción D1 25 mm
D2 [mm] 65
D6 [mm] 44.5
L2 [mm] 60
L4 [mm] 63
G1 M18x2
Peso [kg] 2.25
Variante Dual Contact

Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6359HB.

Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete

Portadora de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los taladros para la forma JF están sellados para el transporte

Contacto facial
Similar a DIN ISO 7388-2 JD/JF, pero con contacto de superficie
Versión de contacto doble con cono simultáneo y superficie de trabajo plana

Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta