arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WEL CF HSK-A100 Ø18x160 Similar a la imagen

WEL CF HSK-A100 Ø18x160

el portafresas universal WELDON

ID 23002715

WEL CF HSK-A100 Ø18x160, Portaherramientas
  • el portafresas universal WELDON
  • Serie: WELDON
  • Variante Cool Flow
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
  • Diámetro de sujeción: 18 mm
  • Longitud de proyección: 160 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tornillo de sujeción WELDON y dos tornillos M3 para cerrar la opción Cool Flow (si es necesario)
Técnica el portafresas universal WELDON
Serie WELDON
Interfaz del portaherramientas HSK-A 100
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 18 mm
D2 [mm] 50
D6 [mm] 37.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 51
L4 [mm] 131
G1 M14
Peso [kg] 3
Variante Cool Flow

Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6359HB.

Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Versión Cool Flow
El refrigerante se suministra directamente al filo de corte de la herramienta a través de dos orificios de refrigerante

Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON y dos tornillos M3 para cerrar la opción Cool Flow (si es necesario)

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta