WEL CF HSK-A63 Ø18x80
ID 23003070
- el portafresas universal WELDON
- Serie: WELDON
- Variante Cool Flow
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 18 mm
- Longitud de proyección: 80 mm
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
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 51 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 54 |
G1 | M14 |
Peso [kg] | 1.33 |
Variante Cool Flow | sí |
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
Versión Cool Flow
El refrigerante se suministra directamente al filo de corte de la herramienta a través de dos orificios de refrigerante
Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON y dos tornillos M3 para cerrar la opción Cool Flow (si es necesario)
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta