WEL HSK-A63 Ø16x120
ID 23002953
- Portafresas WELDON
- Serie: WELDON
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 16 mm
- Longitud de proyección: 120 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Portafresas WELDON |
---|---|
Serie | WELDON |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 48 |
D6 [mm] | 35.5 |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 94 |
G1 | M14 |
Peso [kg] | 1.835 |
Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6359HB.
Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete
Portadora de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta