arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Gripper seleccionado
PGN-plus-P 50-2-IS

Configuración de dedos

Agarre en el cierre / Agarre en la apertura
Posición de las mordazas: Carrera de la pinza por mordaza (0 = pinza cerrada) [mm]
Gripping position: Gripping stroke per jaw at which the workpiece is gripped [mm]
Longitud de los dedos en la dirección de la carrera (X) [mm]
Ancho del dedo (Y) [mm]
Longitud de las garras (Z) [mm]
Distancia de la pieza (DWS) [mm]
Distancia del agujero al borde exterior (ABK) [mm]
Chaflán 4
Número de material del cliente (grabado en el dedo)

Dedos prensores personalizables
FGR AL-1-PGN-plus-P 50

¿Quiere la máxima personalización?
¿Su configuración está fuera de nuestro rango normal? Póngase en contacto con nosotros y la haremos realidad.