La interfaz entre la prensa para máquina y las mordazas superiores para la tarea de sujeción específica depende del fabricante. Por este motivo, hasta ahora los usuarios se limitaban a la cartera de mordazas del fabricante de prensas correspondiente. Esto ya es cosa del pasado con las nuevas mordazas combinadas de SCHUNK. Permiten a SCHUNK crear compatibilidad entre la prensa y su gama de mordazas superiores, que es la más amplia del mercado en todo el mundo. Por lo tanto, los usuarios ya no tienen que depender de un sistema específico, sino que ahora pueden ampliar considerablemente sus opciones de sujeción.
El potencial de las mordazas combinadas para las prensas para máquinas con una anchura de mordaza de 125 mm es considerable. Esto se debe a que ofrecen ventajas concretas para la sujeción estacionaria de piezas en prensas, principalmente en fresadoras:
Las mordazas combinadas de SCHUNK abren cualquier variación de mordaza superior para conseguir posibilidades de sujeción prácticamente infinitas. Gracias a esta flexibilidad, se pueden conseguir muchas opciones de sujeción diferentes, por no hablar de las ventajas económicas. Después de la inversión inicial en las mordazas combinadas, este gasto puede amortizarse muy rápidamente utilizando las mordazas superiores de la cartera de SCHUNK, ya que estas son menos caras que los productos comparables de la competencia. Otra ventaja es el ahorro de tiempo de preparación y la optimización del proceso gracias a la función de cambio rápido en algunas variantes de las mordazas superiores de la gama de SCHUNK. Los tornillos solo tienen que aflojarse ligeramente y no completamente, y la mordaza puede extraerse fácilmente hacia arriba por las ranuras.
Dependiendo de la pieza y la aplicación, se montan diferentes mordazas superiores en las mordazas combinadas para la tarea de sujeción correspondiente. El cliente puede seguir utilizando sus mordazas de sistema originales, lo que se traduce en una mayor rentabilidad. La logística y la planificación del proceso también resultan más sencillas (otro punto a favor para los usuarios), ya que gracias a las mordazas combinadas, se pueden utilizar las mismas mordazas superiores en distintas prensas. Esto también supone una ventaja en cuanto a sostenibilidad, ya que los productos existentes pueden reutilizarse. Y, por último, los cortos plazos de entrega sin duda impresionarán a los usuarios, ya que pueden acceder a la cartera estándar de mordazas superiores de SCHUNK en lugar de tener que esperar a que les lleguen productos de diseño especial.
Así es como las mordazas combinadas de SCHUNK convierten las prensas de otros fabricantes en "socios" para cualquier aplicación de sujeción, ya que crean una conexión útil y flexible. Ahora, la amplia gama de mordazas combinadas se adapta a las prensas de empresas del mercado como Allmatic, Roemheld o Röhm, entre otras. La sustitución de las mordazas de sistema anteriores en la prensa se realiza de forma rápida y sencilla; las nuevas mordazas combinadas de SCHUNK pueden sustituirse una a una y están listas para su uso al instante gracias a su fácil manipulación: solo hay que montarlas y empezar. No se necesitan otras interfaces.