UGE 30
Insertos de sujeción
ID 100018
UGE 30, Insertos de sujeción
- altura H: 9.5 mm
- Diámetro D: 12.7 mm
- Material: Carburo
- Unidad de suministro: 1 set = 10 piezas
Información técnica
altura H [mm] | 9.5 |
---|---|
Diámetro D [mm] | 12.7 |
Material | Carburo |
Unidad de suministro | 1 set = 10 piezas |
Material suministrado | Volumen de entrega: elemento de sujeción con tornillo de perfil Torx M4 x 13.5, instrucciones de instalación |