arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
JBM-ST 161 Similar a la imagen

JBM-ST 161

Barras aserratadas de acero

ID 114531

JBM-ST 161, Barras aserratadas de acero
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 16 mm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Grupo de productos Barras aserratadas de acero
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 16
Anchura B [mm] 40
altura H [mm] 120
Longitud L [mm] 420
Material Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido
m/pieza [kg] 15.4