arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
HB 232 Similar a la imagen

HB 232

Mordazas superiores escalonadas duras

ID 121152

HB 232, Mordazas superiores escalonadas duras
  • Dentado: 1/16" x 90°
  • Ancho de la ranura: 10 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Grupo de productos Mordazas superiores escalonadas duras
Dentado 1/16" x 90°
Ancho de la ranura N [mm] 10
Anchura B [mm] 25
altura H [mm] 38
Longitud L [mm] 66
Profundidad de sujeción T [mm] 6.5
Espacio entre barrenos a [mm] 17
Espacio entre barrenos b [mm] 19
Espacio entre barrenos c [mm] 17
Tornillos M10
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 0.7