NJ 103
Tuerca T doble
ID 146132
NJ 103, Tuerca T doble
- Ancho de la ranura: 16 mm
- Par de apriete máx.: 70 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Tuerca T doble |
---|---|
altura H [mm] | 21.5 |
Altura H1 [mm] | 8.5 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 30 |
Tornillo cil. | M12 x 30 |
Par de apriete máx. admisible [Nm] | 70 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)