STF 200
Mordazas de bloque escalonadas duras
ID 161101
STF 200, Mordazas de bloque escalonadas duras
- Dentado: Dentado oblicuo
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de bloque escalonadas duras |
---|---|
Dentado | Dentado oblicuo |
Anchura B [mm] | 22 |
altura H [mm] | 60 |
Altura H1 [mm] | 35 |
Longitud L [mm] | 94 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 10 |
Material | Acero 16MnCr5 cementado |
m/ajuste [kg] | 1.9 |