GZB-S Ø32 Ø20 PK
Casquillos intermedios con refrigeración periférica
ID 217947
GZB-S Ø32 Ø20 PK, Casquillos intermedios con refrigeración periférica
- Refrigeración periférica
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Diámetro exterior: 32 mm
- Longitud: 60.5 mm
Información técnica
Técnica | Casquillos intermedios con refrigeración periférica |
---|---|
Serie | GZB-S PK |
Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 32 PK |
Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
D2 | 32 mm |
D3 [mm] | 35.5 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 60,5 mm / 2.4" |
L10 [mm] | 2 |
Peso [kg] | 0.3 |
Modelo
Refrigeración periférica
Concentricidad
≤ 0.003 mm
Refrigeración
Con refrigeración periférica
No resistente a la refrigeración
Anillo con ranuras
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta