FDB-AC-180
Husillo de desbarbado
ID 322207
Husillo de desbarbado FDB-AC, Tamaño: 180, neumática
- Compensación XY: ± 4.1 mm
- Fuerza Fd máx.: 32.9 N
Información técnica
Rendimiento [W] | 250 |
---|---|
Recorrido de compensación máx. [mm] | ± 4.1 |
Trayecto de compensación recomendado [mm] | ± 2 |
Fuerza de compensación mín. [N] | 8.45 |
Fuerza de compensación máx. [N] | 32.9 |
Presión de compensación mín. [bar] | 1 |
Presión de compensación máx. [bar] | 4.1 |
Revoluciones en marcha en vacío [1/min] | 30000 |
Presión de trabajo [bar] | 6.2 |
Emisión de ruidos [dB(A)] | 80 |
Consumo de aire en marcha en vacío [l/s] | 9.4 |
Peso [kg] | 0.51 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 35 |
Diámetro D [mm] | 54 |
Altura Z [mm] | 118.6 |
Fuerza máx. Fd [N] | 32.9 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas indicadas muestran la carga máxima.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales
Tenga en cuenta que la unidad no es adecuada para su uso en un área donde haya líquido de refrigeración o líquidos de corte.
Montaje
en el brazo del robot o como unidad estacionaria
Accionamiento
neumático, mediante aire comprimido filtrado (<5 µm, seco y aceitado), 3-4 gotas por minuto
Material suministrado
Herramienta de fijación y fresadora
Garantía
24 meses