DDF-SE-080
ID 323280
- Número de pasos de fluido: 4
- Número de señales eléctricas: 6
- Fuerza Fz máx.: 2000 N
Información técnica
Velocidad de accionamiento máx. [1/min] | 500 |
---|---|
Par continuo [Nm] | 4 |
Par de arranque [Nm] | 6 |
Ángulo de giro [°] | > 360 |
Número de pasos de fluido | 4 |
Presión máx. por conexión [bar] | 10 |
Número de señales eléctricas | 6 |
Tensión máx. [V] | 60 |
Corriente máx. [A] | 1 |
Peso [kg] | 3.3 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 |
Longitud X [mm] | 80 |
Anchura Y [mm] | 80 |
Altura Z [mm] | 127 |
Momento de flexión estático máx. Mx [Nm] | 60 |
Momento de flexión estático máx. My [Nm] | 60 |
Momento Mx máx. [Nm] | 50 |
Momento My máx. [Nm] | 50 |
Fuerza Fz máx. [N] | 2000 |
Dimensiones y cargas máximas
Vida útil de las juntas
Dimensiones y cargas máximas
Es el sumatorio máximo de todas las cargas (fuerzas de aceleración y momentos, fuerzas del proceso, etc.), que influyen en el distribuidor rotatorio, para garantizar un funcionamiento correcto.
Vida útil de las juntas
Vida útil de las juntas (con una presión de 6 bar), ejemplo: un DDF-080 SE se acciona con 150 r. p. m. constantes durante tres turnos (24 horas). Vida útil de las juntas: se recomienda cambiar las juntas después de 1500 horas (juegos de juntas disponibles en SCHUNK).
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Montaje
Taladros y roscas para uso estacionario
Transmisión de medios
Señales neumáticas y eléctricas
Carcasa
La carcasa se ha fabricado con una aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero inoxidable templado.
Material suministrado
Cable de conexión con hilos abiertos
Garantía
24 meses