TCU-Z-100-2-MV
ID 324798
- Peso de la pieza: 15 kg
- Fuerza Fz máx.: 150 N
- Fuerza Fd máx.: 2000 N
Información técnica
Bloqueo | con mecanismo de bloqueo |
---|---|
Dureza del elastómero [Shore] | 68 |
Desviación X [°] | ± 1 |
Desviación Y [°] | ± 1 |
Desviación Z [°] | ± 1 |
Precisión de repetición [mm] | 0.05 |
Peso [kg] | 0.48 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 4 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 8 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | -10 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 90 |
Momento de bloqueo Mx [Nm] | 10 |
Momento de bloqueo My [Nm] | 10 |
Momento de bloqueo Mz [Nm] | 20 |
Fuerza de bloqueo Fz [N] | 150 |
Fuerza máx. Fd [N] | 2000 |
Conexión directa* | PZN-plus 100 |
Diámetro D [mm] | 100 |
Altura Z [mm] | 25 |
Momento Mx máx. [Nm] | 70 |
Momento My máx. [Nm] | 70 |
Momento Mz máx. [Nm] | 60 |
Dimensiones y cargas máximas
Desviación
Diagrama de carga
Máxima deflexión
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y los momentos indicados, son valores máximos en estado de desenclavamiento que pueden darse simultáneamente. En el estado de enclavamiento, solo se admiten las cargas provocadas por el propio peso y la aceleración.
Desviación
Desviación (fa) en función de la longitud L hacia el centro de compensación
Diagrama de carga
- Eje X:
- Distancia máx.
- Eje Y:
- Peso de manipulación máx.
Máxima deflexión
Desviación (fa) en función de la longitud L hacia el centro de compensación
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Monitorización
mediante sensores magnéticos
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Material
Material elastómero
Carcasa
Aleación de aluminio
Material suministrado
Tornillos de fijación del robot
Garantía
24 meses