SGWB-G3-F 65-64-34.9
Agarre de mordazas reversibles
ID 490729
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de agarre reversible
- Indicado para: KSM2 90
- Interfaz 1: W-65-2
- Dimensiones: 65 x 64 x 34,9 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Número de orificios de rejilla: 1
- Peso: 1 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 65 |
---|---|
Profundidad [mm] | 64 |
Altura [mm] | 34.9 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 1 |
Material suministrado
Sistema de mordazas