THL plus 310 Z-Z
Lunetas con cilindro trasero
ID 825411
Luneta estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Luneta autocentrante
- Accionamiento hidráulico
- Lubricación central
- Rodillos cilíndricos
- Rango de sujeción: 20 - 165 mm
- Fuerza máx. de sujeción para rodillos: 10 kN
- Presión de accionamiento: 8 - 60 bar
- Precisión de centraje: < 0.04 mm
- Precisión de repetición: < 0.007 mm
- Velocidad periférica máx. D1 MM: 590 m/min
- Peso: 50 kg
Información técnica
Tipo de lubricación | Lubricación central |
---|---|
Rodillos | cilíndrico |
Diám. sujeción mín. [mm] | 20 |
Diám. sujeción máx. [mm] | 165 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 8 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 60 |
Fuerza máx. de sujeción para rodillos [kN] | 10 |
Precisión de centraje [mm] | < 0.04 |
Precisión de repetición [mm] | < 0.007 |
Velocidad periférica máx. D1 MM [m/min] | 590 |
Peso [kg] | 50 |