MGT-IC Ø800
MAGNOS para aplicaciones de torneado
ID 1311856
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mesas magnéticas electropermanentes
- Técnica: Polo radial
- Tipo de imán: AlNiCo doble
- Con ciclo de magnetismo residual bajo
- Dimensiones: Ø800 x 142 mm
- Número de polos: 18 (ranura en T 10H8)
- Máx. fuerza de retención: 160 N/cm²
- Revoluciones máx.: 500 1/min
- Diámetro de sujeción mín.: 250 mm
- Diámetro de sujeción máx.: 800 mm
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 460 kg
- Conexión rápida con cubierta
- Número de canales: 3
- Conexión: 7-PIN
- Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
- Índice de protección: 67
Información técnica
ØAD [mm] | 800 |
---|---|
ØID [mm] | 250 |
H [mm] | 142 |
Fuerza máx. de sujeción [N/cm²] | 160 |
Número de polos | 18 |
Conexión | 7-PIN |
Número de canales | 3 |
Voltaje principal | 400 V / 460 V |
Revoluciones máx. [1/min] | 500 |
Peso [kg] | 460 |
Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos