PEB 50-34-6
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 1311954
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Bloque de polos de 6 vías
- Dimensiones: 170,3 x 110 x 34 mm
- Campo de polos: Séxtuple (2 x 3)
- Rosca de polo: M8
- Peso: 5 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 170 |
---|---|
Ancho [mm] | 110 |
Altura [mm] | 34 |
Peso [kg] | 5 |
Material suministrado
Bloque de polos, tornillos de fijación