ABP-h plus 100/160-2
Accesorios de bloques de sujeción de fuerza
ID 1323974
Accesorios de bloques de sujeción de fuerza
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Placa base doble
- Para fijación y accionamiento directos de dos prensas de sujeción TANDEM con y sin VERO-S.
- Indicado para: Tamaño 100, 160
- Longitud: 420 mm
- Ancho: 160 mm
- Altura: 39 mm
- Peso: 17.5 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 420 |
---|---|
Ancho [mm] | 160 |
Altura [mm] | 39 |
Peso [kg] | 17.5 |
Material suministrado
Placa base, boquilla de enchufe, tornillo de cáncamo, juego de juntas, manivela, manual de instrucciones