PAL S-V4 159 x 159
Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción
ID 1327423
Paleta de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior para el acabado por parte del cliente
- Pasador inferior unidireccional SPx 40 y cuatro pasadores cilíndricos
- Dimensiones: 159 x 159 x 20 mm
- Material: Acero
- Paralelismo superficial: 0.02 mm
- Peso: 4.2 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 159 |
---|---|
Ancho [mm] | 159 |
altura H [mm] | 20 |
Material | Acero |
Paralelismo superficial [mm] | 0.02 |
Peso [kg] | 4.2 |
Material suministrado
Palés de sujeción, pasadores de sujeción, mangos de aluminio, pasadores cilíndricos, tornillo