arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA THW3 200-52 A6-GBK

ROTA THW3 200-52 A6-GBK

Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera estándar

ID 1366682

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Propiedades del producto:
  • Chuck de pistón anular de 3 mordazas
  • Diseño sellado
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 52 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interfaz de garras: Dentado recto
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 6.7 mm
  • Paso del dentado: 4.712 mm
  • Carrera del pistón: 17.5 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 64 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 38 kN
  • Revoluciones máx.: 6000 1/min
  • Peso: 22 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 6
Dentado Dentado recto
Revoluciones máx. [1/min] 6000
Fuerza máx. de sujeción [kN] 64
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 38
Carrera/mordaza [mm] 6.7
Paso del dentado [mm] 4.712
Carrera del pistón (H) [mm] 17.5
Momento de inercia [kgm²] 0.12
Peso [kg] 22

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de montaje del chuck y manual de instrucciones