PVF-L30-30 65x30
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 1393195
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Extensiones de polos fijas
- Con taladro pasante y tornillo M6.
- Técnica: Polo paralelo
- Dimensiones: 65 x 30 x 30 mm
- Rosca de polo: M6
- Inclinación de polo: 30 mm + 10 mm
- Peso: 0.5 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 65 |
---|---|
Ancho [mm] | 30 |
Altura [mm] | 30 |
Peso [kg] | 0.5 |