S3A-G5 140
Mordaza de agarre de 3 ejes
ID 1471167
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de agarre de 3 ejes
- Con escalón de agarre y superficie de sujeción rectificada
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 140
- Dimensiones: 69 x 48 x 31 mm
- paso de agarre: 5 mm
- Peso: 0.4 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 48 |
---|---|
Ancho [mm] | 69 |
Altura [mm] | 31 |
Indicado para | 140 |
L [mm] | 48 |
B [mm] | 69 |
H [mm] | 31 |
B1 [mm] | 9 |
B2 [mm] | 33 |
B3 [mm] | 12 |
L1 [mm] | 48 |
L2 [mm] | 31.5 |
L3 [mm] | 20 |
L4 [mm] | 24 |
L5 [mm] | 28 |
L6 [mm] | 44 |
T1 [mm] | 12 |
T2 [mm] | 20 |
T3 [mm] | 21 |
T4 [mm] | 26 |
Peso [kg] | 0.4 |
Material suministrado
Mordaza de 3 ejes; sin tornillos de fijación