arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CELSIO 3° HSK-E40 Ø12x80 Similar a la imagen

CELSIO 3° HSK-E40 Ø12x80

Portaherramientas térmico

ID 26001204

CELSIO 3° HSK-E40 Ø12x80, Portaherramientas
  • Portaherramientas térmico
  • Serie: CELSIO
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-E 40
  • Diámetro de sujeción: 12 mm
  • Longitud de proyección: 80 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 40.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Técnica Portaherramientas térmico
Serie CELSIO
Interfaz del portaherramientas HSK-E 40
Portaherramientas estándar DIN 69893-5
Diámetro de sujeción D1 12 mm
D6 [mm] 18
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 42
L4 [mm] 60
Peso [kg] 0.3

Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).

Calidad de equilibrado
G2.5 a 40.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Tornillo de equilibrado
Sin rosca para tornillos de equilibrado

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta