LDN-US-0100
- Carrera máx.: 2700 mm
- Fuerza de accionamiento máx.: 250 N
Información técnica
Concepto de accionamiento | Accionamiento directo lineal |
---|---|
Carrera máx. H [mm] | 2700 |
Fuerza de accionamiento máx. [N] | 250 |
Fuerza nominal [N] | 120 |
Carga útil máx. (horizontal) [kg] | 15 |
Precisión de repetición [mm] | ± 0.01 |
Velocidad máx. [m/s] | 4 |
Aceleración máx. [m/s²] | 40 |
Corriente máx. [A] | 7.5 |
Corriente de parada máx. [A] | 2.07 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 40 |
Peso de la corredera y del motor [kg] | 3.75 |
Peso de las placas finales [kg] | 0.84 |
Peso adicional por carrera de 100 mm [kg] | 0.97 |
Longitud X [mm] | 250 |
Anchura Y [mm] | 95 |
Altura Z [mm] | 146.5 |
Momento Mx máx. [Nm] | 264 |
Momento My máx. [Nm] | 936 |
Momento Mz máx. [Nm] | 936 |
Fuerza Fy máx. [N] | 12080 |
Fuerza Fz máx. [N] | 12080 |
Fuerza Fz máx. [N] | 12080 |
Longitud A [mm] | 190 |
Longitud L [mm] | 250 |
Longitud L1 [mm] | 220 |
Longitud L2 [mm] | 125 |
Versión soportada | sí |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y momentos indicados aquí son valores máximos en caso de carga estática.
Información general sobre la serie
Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final tras 100 ciclos de posicionamiento sucesivos en condiciones constantes.
Condiciones ambientales
Los módulos se han diseñado principalmente para su uso en condiciones ambientales limpias. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Guía
Guía de rodillos
Accionamiento
Eje de motor lineal de 3 fases, motor lineal sincrónico AC con conmutación electrónica.
Sistema de medición de la carrera
Sistema magnético de medición sin contacto con variantes absoluta e incremental; con interfaces HIPERFACE®, 1Vss y DRIVE-CLiQ.
Perfil
Perfil de aluminio extruido, con guía base de acero biselado
Carro
Carro de aluminio, parte principal y cabezal del sistema de medición integrados directamente
Material suministrado
Casquillos de centraje, set de parámetros, manual de montaje y de instrucciones con certificado del fabricante
Controlador de accionamiento
Compatible de serie con las unidades de control de accionamiento Rexroth IndraDrive de Bosch o SINAMICS de Siemens; los parámetros adecuados se incluyen en el DVD, los de otros fabricantes disponibles previa consulta.
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición