arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tecnología de sujeción de piezas noviembre 2023

Cambio rápido de mordazas manual o totalmente automatizado y sin herramientas

Un impulso para la automatización de SCHUNK: Con las prensas de sujeción TANDEM BWA, se puede llevar a cabo la sujeción totalmente automática de diferentes piezas en lotes pequeños. Las mordazas para chuck de la última generación de prensas de sujeción pueden cambiarse de forma flexible con el robot. Con ello se reduce enormemente el tiempo de preparación, sobre todo para aplicaciones múltiples y torretas de sujeción.
Sistema de cambio rápido de mordazas TANDEM3 de SCHUNK Con la nueva prensa de sujeción TANDEM BWA, los robots pueden cambiar automáticamente las mordazas para chuck de las prensas de sujeción.

En muchos países industrializados, el mercado laboral ya no puede satisfacer la demanda de trabajadores cualificados. Muchos sectores también se enfrentan a presiones competitivas que exigen operaciones de fabricación más productivas. Ambas tendencias significan que los procesos automatizados son cada vez más importantes y que las empresas tendrán que adoptarlos tarde o temprano. El especialista en aplicaciones SCHUNK ha desarrollado un módulo adecuado para ampliar las posibilidades de los procesos de maquinado autónomos. Con el nuevo sistema de cambio rápido de mordazas BWA, las mordazas para chuck de las prensas de sujeción TANDEM pueden cambiarse ya manualmente o de forma totalmente automática mediante un robot. En el futuro, el sistema estará disponible de serie para las prensas de sujeción neumáticas e hidráulicas de 2 y 3 mordazas de los tamaños 100, 140, 160 y 250.

Tiempos de respuesta cortos para distintos tamaños de lote

Las mordazas de cambio rápido incluidas en los dispositivos de sujeción pueden cambiarse automáticamente en cuestión de segundos sin necesidad de herramientas. Como proveedor integral experimentado, SCHUNK también ofrece para ello la pinza paralela neumática PGN-plus-P a juego para la colocación automatizada. Los dedos prensores están equipados con piezas de sujeción especiales tensionadas por muelle. Esto permite que las mordazas superiores se desbloqueen, se recojan y se vuelvan a insertar en una unión positiva de manera automática. De este modo, la aplicación puede adaptarse con flexibilidad a nuevas tareas de sujeción en cualquier momento. El sistema de cambio rápido de mordazas TANDEM permite también realizar el cambio manual con una rapidez cinco veces mayor que la de los cambios de mordazas convencionales.

Sistema de cambio rápido de mordazas TANDEM3 de SCHUNK Las mordazas de cambio rápido incluidas en los dispositivos de sujeción pueden cambiarse automáticamente en cuestión de segundos sin necesidad de herramientas.

Detección integrada por defecto

En términos de automatización, las opciones de detección integradas de serie en los dispositivos de sujeción son especialmente compatibles con el futuro. Además de la detección de la presión dinámica patentada para las posiciones básicas de mordaza "abierta" y "cerrada", ya viene integrado el control de la transferencia de aire comprimido a la mordaza para chuck. De este modo, el cliente puede realizar un control de contacto de la pieza o la limpieza de las superficies de sujeción.
Todas las prensas de sujeción TANDEM tienen algo en común: ofrecen fuerzas de sujeción constantemente altas con un diseño compacto y una accesibilidad óptima en el maquinado de 5 caras, incluso en espacios muy reducidos. Mayor competitividad en todos los sectores gracias a una flexibilidad máxima y a tiempos de respuesta cortos Además de la prensa de sujeción y las mordazas para chuck, los componentes de manipulación del robot también son fundamentales para una secuencia de proceso optimizada con respecto al tiempo. Gracias a su gama amplia y perfectamente adaptada de portaherramientas y sistemas de sujeción estacionarios, tecnología de agarre y componentes de automatización, SCHUNK ofrece soluciones de aplicaciones procedentes de una sola fuente.

Descargar notas de prensa

Comunicados de prensa 2 MB ZIP Descarga